Odniesienie do komponentu
Akcesoria do robotów - Zmieniacz narzędzi WWR w użyciu
Zmieniarka narzędzi | Komponenty | Rozwiązania robotyczne | Roboty przemysłowe

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
Task & Solution
Zmieniarka narzędzi WWR125 od Zimmer Group w użyciu w Weidplas GmbH
- Bezpieczne mocowanie ze spadkiem ciśnienia
- Wyjątkowo płaska konstrukcja
- Niewyczerpana różnorodność nośników mediów
Wbudowane standardowe komponenty
Werkzeugwechsler
Serie WWR